Selenoid valf VOVG-B12-M32C-AH-F-1H2
560709
GTIN 4052568098308
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
180 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Çalışma basıncı
2 bar - 8 bar