Selenoid valf VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APP
560724
GTIN 4052568207571
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1100 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 15407-2'ye göre 26 mm bağlantı plakası boyutu
Çalıştırma türü
elektrikli