Selenoid valf VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APC
560725
GTIN 4052568207588
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1100 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası boyutu 26 mm, ISO 15407-1'e göre
Çalıştırma türü
elektrikli