Hortum PUN-V0-6X2-GE-C

561718

GTIN 4052568056568

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
6 mm
İç çap
2 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 30 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C