Bobin VACC-S18-25-K5-1U-EX4D

562900

GTIN 4052568210458

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
Terminal kutusu, kablo giriş dişi NPT1/2
Bobin karakteristik değerleri
24 V DC: 2,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, çıkış 2,5 VA
Koruma türü
IP65