Bobin VACC-S18-25-K4-2U-EX4D

562904

GTIN 4052568210496

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5
Bobin karakteristik değerleri
110 V AC: 50/60 Hz, çıkış 2,5 VA - 110 V DC: 2,5 W
Koruma türü
IP65