Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS9-LFR-NG-D6-CUV-DI-AG-PSI-AS
564129
GTIN 4052568211561
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Basınç göstergesi
manometre ile
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 7 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm