Hortum PUN-H-1/4-SI-500-HA

568010

GTIN 4052568370602

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap inç
1/4
akışla ilgili bükülme yarıçapı
25.908 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.993 bar - 9.997 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 63 °C