Hortum PUN-H-5/16-SW-1000-HA
568024
GTIN 4052568370701
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap inç
5/16
akışla ilgili bükülme yarıçapı
36.881 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.993 bar - 9.997 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 63 °C