Selenoid valf VSCS-B-M32-MH-WA-1R3
573214
GTIN 4052568102616
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
18 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Çalıştırma türü
elektrikli