Selenoid valf VUVG-S10-M52-MZT-M7-1T1L
573405
GTIN 4052568220068
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
290 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M7
Çalıştırma türü
elektrikli