Selenoid valf VUVG-B10-T32U-MZT-F-1T1L

573414

GTIN 4052568220150

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
130 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli