Selenoid valf VUVG-S14-T32C-MZT-G18-1T1L
573467
GTIN 4052568220464
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
520 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli