Selenoid valf VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L
573482
GTIN 4052568102760
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
500 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli