Basınç Oransal Regülatör VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1N-S1
575235
GTIN 4052568223755
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Basınç kontrol aralığı
0.1 bar - 10 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
7000 l/min