Selenoid valf VUVS-L25-P53U-MZD-G14-F8

575531

GTIN 4052568260880

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1000 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli