Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-RG-AS

578836

GTIN 4052568385217

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
4000 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm