VEYA-kapısı OS-PK-3
6684
GTIN 4052568008734
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
VEYA işlevi
Pnömatik bağlantı 1
PK-3
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
120 l/min
Çalışma basıncı
1.6 bar - 8 bar
Montaj türü
geçiş deliği ile