Selenoid valf VSVA-B-P53F-ZD-D2-1T1L

8000465

GTIN 4052568256159

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2 ve 4'ten sonra 1, 5/3 basınçlı; 5'ten sonra kapalı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2300 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-2'ye göre bağlantı plakası boyutu 2
Çalıştırma türü
elektrikli