Basınç sensörü SPAU-P10R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D

8001212

GTIN 4052568276898

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Basınç ölçüm aralığı başlangıç değeri
0 bar
Basınç ölçüm aralığı bitiş değeri
10 bar
Anahtarlama elemanı işlevi
Değiştirilebilir normalde kapalı kontakt/normalde açık kontakt
Pnömatik bağlantı
QS-4
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu