Basınç sensörü SPAE-V1R-Q3-PNLK-2.5K

8001442

GTIN 4052568277192

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Basınç ölçüm aralığı başlangıç değeri
0 bar
Basınç ölçüm aralığı bitiş değeri
-1 bar
Anahtarlama elemanı işlevi
değiştirilebilir
Pnömatik bağlantı
QS-3
Elektrik bağlantısı
3 damarlı - Kablo - Açık uçlu