Selenoid valf VUVG-S18-T32U-AZT-G14-1T1L
8004874
GTIN 4052568277390
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
950 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli