Selenoid valf VUVG-B18-M52-MZT-F-1T1L

8004892

GTIN 4052568277574

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
950 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli