Dağıtıcı NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-M8G4-5R

8005304

GTIN 4052568278069

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Tasarım
Kumanda tarafında kablolu Y dağıtıcı
Kablo uzunluğu 1
5 m
Koruma türü
IP65 - IP68 - IP69K
40 °C'de akım yükü kapasitesi
3 A