Dağıtıcı NEDY-L2R1-V1-M12G5-U-M12G4-5R
8005306
GTIN 4052568278083
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Tasarım
Kumanda tarafında kablolu Y dağıtıcı
Kablo uzunluğu 1
5 m
Koruma türü
IP65 - IP68 - IP69K
40 °C'de akım yükü kapasitesi
4 A