Selenoid valf VMPA14-M1H-E-G1/8-PI

8023545

GTIN 4052568278601

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
460 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli