Bobin VACS-C-C1-5
8025331
GTIN 4052568279103
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
12 V DC: 2,6 W
Koruma türü
IP65
Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması
-10 - 50 °C