Şartlandırıcı kombinasyonu MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP

8025358

GTIN 4052568258610

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1400 l/min
Basınç kontrol aralığı
4 bar - 10 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm