Selenoid valf VUVG-B14Z-M32U-AZT-F-1T1L

8028236

GTIN 4052568258672

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
320 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli