Bobin VACN-N-A1-3A-EX2-N
8029138
GTIN 4052568280420
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
A formu - DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
230 V AC: 50 Hz, toplama gücü 6,9 VA, tutma gücü 4,1 VA - 230 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5,4 VA, tutma gücü 3,3 VA
Koruma türü
IP65