Bobin VACN-N-A1-1
8029144
GTIN 4052568280482
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
A formu - DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
24 V DC: 0,7 W
Koruma türü
IP65