Basınç Oransal Regülatör VPPM-6F-L-1-F-0L10H-LK-S1
8031109
GTIN 4052568281106
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Basınç kontrol aralığı
0.1 bar - 10 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1400 l/min