Selenoid valf VSVA-B-T32F-AZTR-D2-1T1L
8034964
GTIN 4052568284305
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2400 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-2'ye göre bağlantı plakası boyutu 2
Çalıştırma türü
elektrikli