Basınç sensörü SPAN-B2R-R18M-PN-PN-L1
8035548
GTIN 4052568284886
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Basınç ölçüm aralığı başlangıç değeri
-1 bar
Basınç ölçüm aralığı bitiş değeri
1 bar
Anahtarlama elemanı işlevi
Değiştirilebilir normalde kapalı kontakt/normalde açık kontakt
Pnömatik bağlantı
Erkek diş R1/8 - Dişi diş M5