Basınçlandırma ve hava Tahliye Valfi|Basınç oluşumu ve havalandırma valfi MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8
8038489
GTIN 4052568285722
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
4300 l/min
Çalışma basıncı
3.5 bar - 10 bar
Çalıştırma türü
elektrikli