Selenoid valf VSVA-B-P53BD-ZH-A2-1T1L

8040111

GTIN 4052568285920

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3, port 4 basınçlandırılmış, 2 tahliye edilmiş
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
370 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 15407-2'ye göre bağlantı plakası boyutu 18 mm
Çalıştırma türü
elektrikli