Selenoid valf VSCS-B-M32-MD-WA-1AC1-8

8040572

GTIN 4052568434618

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
13.5 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Çalıştırma türü
elektrikli