Oransal akış kontrol valfi VPCF-6-L-8-G38-6-A4-E-EX2
8041713
GTIN 4052568286132
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal akış kontrol valfi
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Akış kontrol aralığı
20 l/min - 1000 l/min
Analog giriş sinyal aralığı
4 - 20 mA
Çıkış başına akım yükü kapasitesi
100 mA