Selenoid valf VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L-EX2C
8041895
GTIN 4052568434724
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
150 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli