Selenoid valf VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L-EX2C

8041968

GTIN 4052568434892

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
470 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli