Debi sensörü SFAH-0.5U-Q4S-PNLK-PNVBA-M8

8058464

GTIN 4052568295462

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Akış karakteristik eğrisi bitiş değeri
0.5 l/min
İşletim ortamı
ISO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarınca basınçlı hava - Azot
Çalışma basıncı
-0.9 bar - 10 bar
Akış yönü
tek yönlü