Bobin VACF-B-K1-3A-1-EX4-M
8059809
GTIN 4052568290283
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
3 damarlı - Açık uçlu kablo
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
230 V AC: 50/60 Hz, çıkış 5,0 VA
Koruma türü
IP65