Y valf VZXA-A-TS6-20-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4
8060514
GTIN 4052568290375
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G3/4
Akış Kv
14.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Koruma türü
IP65 - IP67