Y valf VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-12.8-K-46-17-V4
8060528
GTIN 4052568290436
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G3/4
Akış Kv
13.3 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 12.8 bar
Koruma türü
IP65 - IP67