Y Valf VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-30-M-90-26-V4
8060532
GTIN 4052568435776
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1
Akış Kv
23.6 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 30 bar
Koruma türü
IP65 - IP67