Y valf VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-10-M-90-26-V4
8060553
GTIN 4052568435851
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 2 NPT
Akış Kv
60.4 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 10 bar
Koruma türü
IP65 - IP67