Hortum PTFEN-14X2-NT

8061176

GTIN 4052568290658

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
14 mm
İç çap
10 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 12 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C