Bağlantı kablosu NEBL-M8W4-E-1-N-M8W4

8065105

GTIN 4052568572242

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi
M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Kablo uzunluğu
1 m