Bağlantı kablosu NEBC-D8W4-ES-7.5-N-S-D8W4-ET

8065132

GTIN 4052568584597

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M8x1, EN 61076-2-114'e göre D kodlu
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi
M8x1, EN 61076-2-114'e göre D kodlu
Kablo uzunluğu
7.5 m