Selenoid valf VSVA-BT-M32CS1-MYE-A2-1T1L-PZ
8066568
GTIN 4052568457242
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Y ükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
125 l/min
Çalıştırma türü
elektrikli